- Bestelnr.:
- SV 9681564
- Product omschrijving
- Voor kasten zonder dakplaat en als vervanging van het standaard dak.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Number of required cable entry glands
- 2
- Geschikt voor
- Breedte: = 600 mm
Diepte: = 400 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,62 kg
- Brutogewicht
- 2,92 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177926646
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Product omschrijving
-
SV VX Dakplaat voor kabelinvoerflenzen, voor kastbreedte 600 en -diepte 400 mm, plaatstaal, RAL 7035