Dakplaat IP 55, gesloten voor VX, VX IT

Artikelnummer: SV 9681646

Voor kasten zonder dakplaat en als vervanging van het standaard dak van andere kasten.

Artikelnummer:
SV 9681646
Product omschrijving
Voor kasten zonder dakplaat en als vervanging van het standaard dak.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Breedte: = 400 mm
Diepte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,52 kg
Brutogewicht
3,72 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177926820
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
SV VX Dakplaat, gesloten, voor kastbreedte 400 en -diepte 600 mm, plaatstaal, RAL 7035
Documentatie
Handleiding