Dakplaat IP 55, gesloten voor VX, VX IT

Bestelnr.: SV 9681662

Voor kasten zonder dakplaat en als vervanging van het standaard dak van andere kasten.

Bestelnr.:
SV 9681662
Product omschrijving
Voor kasten zonder dakplaat en als vervanging van het standaard dak.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Breedte: = 600 mm
Diepte: = 1.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
9,8 kg
Brutogewicht
10,24 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177954069
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
SV VX Dakplaat IP55, BxD 600x1200
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding