- Bestelnr.:
- SV 9681666
- Product omschrijving
- Voor kasten zonder dakplaat en als vervanging van het standaard dak.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Breedte: = 600 mm
Diepte: = 600 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,52 kg
- Brutogewicht
- 5,56 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177926813
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Product omschrijving
-
SV VX Dakplaat, gesloten, voor kastbreedte 600 en -diepte 600 mm, plaatstaal, RAL 7035