Dakplaat IP 55, gesloten voor VX, VX IT

Bestelnr.: SV 9681688

Voor kasten zonder dakplaat en als vervanging van het standaard dak van andere kasten.

Bestelnr.:
SV 9681688
Product omschrijving
Voor kasten zonder dakplaat en als vervanging van het standaard dak.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Breedte: = 800 mm
Diepte: = 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
9,56 kg
Brutogewicht
9,94 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177926752
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
SV VX Dakplaat, gesloten, voor kastbreedte 800 en -diepte 800 mm, plaatstaal, RAL 7035
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding