Dakplaat IP 2X, met ventilatieopeningen voor VX, VX IT

Bestelnr.: SV 9681868

Voor behuizingen zonder dakplaat alsmede als vervanging voor het standaarddak van andere kasten.

Bestelnr.:
SV 9681868
Product omschrijving
Voor kasten zonder dakplaat en als vervanging van het standaard dak.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Build-up height
72 mm
Geschikt voor
Breedte: = 600 mm
Diepte: = 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
8,16 kg
Brutogewicht
8,54 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177926684
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
SV VX Dakplaat, met ventilatieopeningen, voor kastbreedte 600 en -diepte 800 mm, plaatstaal, RAL 7035
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding