Deeldeur voor VX

Bestelnr.: SV 9682154

Deuraanslag naar keuze rechts of links.

Bestelnr.:
SV 9682154
Product omschrijving
Geschikt voor VX-kasten in plaats van de deur of achterwand. De deeldeuren kunnen willekeurig onderling worden gecombineerd. Aan de onder- en bovenzijde is steeds een afsluitplint noodzakelijk. Deuraanslag naar keuze rechts of links. Bij deuren zonder zichtvenster (hoogte 600 – 1000 mm) is de inbouw van het monitorraam 2305.000 mogelijk. Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken, uitvoering A.
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Deeldeur
Verdeelprofiel
Scharnieren
Sluitstukken
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Openingshoek van de deeldeuren max. 130°
Sluiting
Aantal sluitingen: 3
Afmetingen
Breedte: 400 mm
Hoogte: 1.400 mm
Geschikt voor
Breedte: = 400 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
10,2 kg
Brutogewicht
11,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
44 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177928749
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Product omschrijving
SV VX Deeldeur, voor kastbreedte 400 mm, H=1400 mm, plaatstaal, RAL 7035
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding