Deeldeur voor VX

Artikelnummer: SV 9682178

Deuraanslag naar keuze rechts of links.

Artikelnummer:
SV 9682178
Product omschrijving
Geschikt voor VX-kasten in plaats van de deur of achterwand. De deeldeuren kunnen willekeurig onderling worden gecombineerd. Aan de onder- en bovenzijde is steeds een afsluitplint noodzakelijk. Deuraanslag naar keuze rechts of links. Bij deuren zonder zichtvenster (hoogte 600 – 1000 mm) is de inbouw van het monitorraam 2305.000 mogelijk. Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken, uitvoering A.
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Deeldeur
Verdeelprofiel
Scharnieren
Sluitstukken
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Openingshoek van de deeldeuren max. 130°
Sluiting
Aantal sluitingen: 4
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.800 mm
Geschikt voor
Breedte: = 600 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
22,78 kg
Brutogewicht
24,18 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
92,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177928978
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Product omschrijving
SV VX Deeldeur, voor kastbreedte 600 mm, H=1800 mm, plaatstaal, RAL 7035
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding