Deuraanslag naar keuze rechts of links.
- Artikelnummer:
- SV 9682186
- Product omschrijving
- Geschikt voor VX-kasten in plaats van de deur of achterwand. De deeldeuren kunnen willekeurig onderling worden gecombineerd. Aan de onder- en bovenzijde is steeds een afsluitplint noodzakelijk. Deuraanslag naar keuze rechts of links. Bij deuren zonder zichtvenster (hoogte 600 – 1000 mm) is de inbouw van het monitorraam 2305.000 mogelijk. Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken, uitvoering A.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2 mm
- Oppervlak
- Structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Deeldeur
Verdeelprofiel
Scharnieren
Sluitstukken
Incl. bevestigingsmateriaal - Opmerking
- Openingshoek van de deeldeuren max. 130°
- Sluiting
- Aantal sluitingen: 2
- Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 600 mm - Geschikt voor
- Breedte: = 800 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 9,3 kg
- Brutogewicht
- 10,3 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 39,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177928930
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Product omschrijving
- SV VX Deeldeur, voor kastbreedte 800 mm, H=600 mm, plaatstaal, RAL 7035
- Documentatie
- Handleiding
- Load brochure