- Bestelnr.:
- SV 9682310
- Uitvoering
- gesloten
- Product omschrijving
- Als bovenste afsluiting van modulaire frontindelingen bij de toepassing van deeldeuren. De frontplaten kunnen eenvoudig van buitenaf worden verwijderd door het losdraaien van de schroeven. Het voor de montage benodigde verdeelprofiel is bij de levering van de gemonteerde deeldeuren inbegrepen.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Hoogte: 100 mm
- Geschikt voor
- Breedte: 1.000 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,15 kg
- Brutogewicht
- 2,251 kg
- Douanetariefnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177981416
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Product omschrijving
-
SV Frontplaat voor VX, boven, IP 54, BxH: 1000x100 mm