Frontplaat, boven, gesloten voor VX

Artikelnummer: SV 9682.316

Als bovenste afsluiting bij de toepassing van deeldeuren.

Artikelnummer:
SV 9682.316
Uitvoering
gesloten
Product omschrijving
Als bovenste afsluiting van modulaire frontindelingen bij de toepassing van deeldeuren. De frontplaten kunnen eenvoudig van buitenaf worden verwijderd door het losdraaien van de schroeven. Het voor de montage benodigde verdeelprofiel is bij de levering van de gemonteerde deeldeuren inbegrepen.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Hoogte: 100 mm
Geschikt voor
Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
1,42 kg
PCF/PU (Cradle-to-Gate)
5,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class
Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177929623
ETIM 7.0
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Product omschrijving
VX Frontplaat, boven, voor kastbreedte 600 mm, H=100 mm, plaatstaal, RAL 7035
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding