Frontplaat, onder, gesloten voor VX

Artikelnummer: SV 9682334

Als onderste afsluiting bij de toepassing van deeldeuren.

Artikelnummer:
SV 9682334
Product omschrijving
Als onderste afsluiting van modulaire frontindelingen bij de toepassing van deeldeuren. De frontplaten kunnen eenvoudig van buitenaf worden verwijderd door het losdraaien van de schroeven.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Frontplint
Verdeelprofiel
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Hoogte: 100 mm
Geschikt voor
Breedte: = 400 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,3 kg
Brutogewicht
1,362 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
83024200
EAN
4028177929791
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Product omschrijving
VX Frontplaat, onder, voor kastbreedte 400 mm, H=100 mm, plaatstaal, RAL 7035
Toelatingen
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding