- Bestelnr.:
- SV 9682344
- Uitvoering
- Gesloten
- Product omschrijving
- Als onderste afsluiting van modulaire frontindelingen bij de toepassing van deeldeuren. De frontplaten kunnen eenvoudig van buitenaf worden verwijderd door het losdraaien van de schroeven.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Frontplint
Verdeelprofiel
Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Hoogte: 300 mm
- Geschikt voor
- Breedte: = 400 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,15 kg
- Brutogewicht
- 2,575 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177929821
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Product omschrijving
-
VX Frontplaat, onder, voor kastbreedte 400 mm, H=300 mm, plaatstaal, RAL 7035