Frontplaat, onder, geventileerd voor VX

Bestelnr.: VX 9682358

Als onderste afsluiting bij de toepassing van deeldeuren.

Bestelnr.:
VX 9682358
Uitvoering
met ventilatieopeningen
Product omschrijving
Als onderste afsluiting van modulaire frontindelingen bij de toepassing van deeldeuren. De frontplaten kunnen eenvoudig van buitenaf worden verwijderd door het losdraaien van de schroeven.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Frontplint
Verdeelprofiel
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Wordt de frontplaat IP 2X gebruikt, dan dient voor de ventilatie aan de bovenzijde een dakplaat met beschermklasse IP 2X te worden geselecteerd
Afmetingen
Hoogte: 300 mm
Geschikt voor
Breedte: = 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,26 kg
Brutogewicht
3,66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
83024200
EAN
4028177929807
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Product omschrijving
VX Frontplaat, onder, geventileerd, voor kastbreedte 800 mm, H=300 mm, plaatstaal, RAL 7035
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding