Zijwand functieruimte voor VX

Bestelnr.: SV 9683008

Zijdelingse scheidingswand voor bevestiging van de deelmontageplaten en functieruimteverdelers.

Bestelnr.:
SV 9683008
Uitvoering
Voor railkoperdoorvoer in het achterste bereik
Product omschrijving
Zijdelingse scheidingswand voor bevestiging van de deelmontageplaten en functieruimteverdelers.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Hoogte: 1.881 mm
Diepte: 738 mm
Geschikt voor
Hoogte: = 2.000 mm
Diepte: = 800 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
34 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177936515
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV VX Zijwand functieruimte vr H2000 D800
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Algemene technische informatie