Zijwand functieruimte voor VX

Artikelnummer: SV 9683036

Zijdelingse scheidingswand voor bevestiging van de deelmontageplaten en functieruimteverdelers.

Artikelnummer:
SV 9683036
Uitvoering
Voor railsysteemopbouw in het dak- en bodembereik
Product omschrijving
Zijdelingse scheidingswand voor bevestiging van de deelmontageplaten en functieruimteverdelers.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Hoogte: 1.931 mm
Diepte: 538 mm
Geschikt voor
Hoogte: = 2.200 mm
Diepte: = 600 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
24 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177936485
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV VX Zijwand functieruimte vr H2200 D600
Toelatingen
Lloyds Register
Documentatie
Handleiding