Zijdelingse scheidingswand voor bevestiging van de deelmontageplaten en functieruimteverdelers.
- Artikelnummer:
- SV 9683038
- Uitvoering
- Voor railsysteemopbouw in het dak- en bodembereik
- Product omschrijving
- Zijdelingse scheidingswand voor bevestiging van de deelmontageplaten en functieruimteverdelers.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Hoogte: 1.931 mm
Diepte: 738 mm - Geschikt voor
- Hoogte: = 2.200 mm
Diepte: = 800 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 32,5 kg
- Brutogewicht
- 34,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177936478
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV VX Zijwand functieruimte vr H2200 D800
- Toelatingen
- Lloyds Register
- Documentatie
- Handleiding