Voor het afdekken van kabelinvoeropeningen.
- Artikelnummer:
- SV 9683040
- Product omschrijving
- Voor het afdekken van kabelinvoeropeningen.
- Materiaal
- PVC, 3 mm
- Kleur
- Overeenkomstig RAL 7045
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 152 mm
Hoogte: 48 mm - Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,3 kg
- Brutogewicht
- 0,453 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177938977
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV VX Kunststof wartelplaat vr zijw.functieruimte
- Documentatie
- Handleiding