- Artikelnummer:
- SV 9683.308
- Product omschrijving
- Voor de opbouw van open vermogensschakelaars (ACB) in functieruimten.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2,5 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Lengte
- 696 mm
- Afmetingen
- Lengte: 696 mm
- Geschikt voor
- Breedte: = 800 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 3,7 kg
- Brutogewicht
- 3,9 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 15,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177937499
- ETIM 9
- EC002936
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
-
SV VX,Montagerail tbv ACB - B=800mm