- Bestelnr.:
- SV 9683426
- Uitvoering
- Met ventilatieopening
- Product omschrijving
- Voor het horizontaal afscheiden van functieruimten. Zorgt in combinatie met de zijwanden een vormindeling volgens Form 1 t/m 4. De bevestiging vindt plaats aan de functieruimte-zijwand of aan het kastprofiel. De geïntegreerde uitsparingen met mogelijkheid voor uitdrukpoorten zijn bedoeld voor de verticale doorvoer van stuurleidingen of kabelkanalen. Daarnaast dienen ze voor de doorvoer van verdelerrails of verbindingssets.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Montage-instructie
- Voor de opbouw van functieruimten als interne vormindeling is de toepassing van functieruimte-zijwanden noodzakelijk.
- Afmetingen
- Breedte: 1.111 mm
Diepte: 580 mm
- Geschikt voor
- Breedte: = 1.200 mm
Diepte: = 600 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 10,24 kg
- Brutogewicht
- 11,3 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 42,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177936447
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
-
SV VX Functieruimteverdeler , VX B=1200 D=600