Voor het horizontaal afscheiden van functieruimten.
- Artikelnummer:
- SV 9683444
- Uitvoering
- met ventilatieopeningen
- Product omschrijving
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Montage-instructie
- Voor de opbouw van functieruimten als interne vormindeling is de toepassing van functieruimte-zijwanden noodzakelijk.
- Afmetingen
- Breedte: 311 mm
Diepte: 380 mm - Geschikt voor
- Breedte: = 400 mm
Diepte: = 400 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 2,9 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177936423
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV VX Functieruimteverdeler , VX B=400 D=400
- Toelatingen
- Lloyds Register
- Documentatie
- Handleiding