Functieruimteverdeler voor VX

Bestelnr.: SV 9683448

Voor het horizontaal afscheiden van functieruimten.

Bestelnr.:
SV 9683448
Uitvoering
Met ventilatieopening
Product omschrijving
Voor het horizontaal afscheiden van functieruimten. Zorgt in combinatie met de zijwanden een vormindeling volgens Form 1 t/m 4. De bevestiging vindt plaats aan de functieruimte-zijwand of aan het kastprofiel. De geïntegreerde uitsparingen met mogelijkheid voor uitdrukpoorten zijn bedoeld voor de verticale doorvoer van stuurleidingen of kabelkanalen. Daarnaast dienen ze voor de doorvoer van verdelerrails of verbindingssets.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie
Voor de opbouw van functieruimten als interne vormindeling is de toepassing van functieruimte-zijwanden noodzakelijk.
Afmetingen
Breedte: 311 mm
Diepte: 780 mm
Geschikt voor
Breedte: = 400 mm
Diepte: = 800 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
4 kg
Brutogewicht
4,9 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
18,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177936409
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV VX Functieruimteverdeler , VX B=400 D=800
Toelatingen
Lloyds Register of Shipping
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Algemene technische informatie