- Bestelnr.:
- SV 9683500
- Product omschrijving
- Ter afdekking van de functieruimteverdelers met doorvoer.
- Materiaal
- ABS
- Kleur
- Overeenkomstig RAL 9005
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 850 mm
Hoogte: 251 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1,72 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177937727
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV VX Kunststof wartelpl. functieruimteverdeler B=250
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit UK
- Documentatie
- Handleiding