Frame voor inbouwapparatuur

Bestelnr.: SV 9683763

Frameset voor de opname van inbouwapparatuur (bijv. MCB's).

Bestelnr.:
SV 9683763
Product omschrijving
Frameset voor de opname van inbouwapparatuur (bijv. MCB’s). De bevestiging van de montagerails vindt plaats met twee montagebeugels aan de functieruimte-zijwand. De afdekking wordt met behulp van kartelschroeven aan het frame bevestigd. In combinatie met functieruimteverdelers, deelmontageplaten en zijwandmodulen is een interieurindeling volgens Form 2, 3 of 4 mogelijk.
Materiaal
Frame: plaatstaal, verzinkt, 1,5 mm
Afdekking: plaatstaal, gelakt, 1,5 mm
Levering
Montagerails
2 montagebeugels
1 afdekking met uitsparing
Incl. bevestigingsmateriaal
Voor functieruimtehoogte
300 mm
Geschikt voor
Breedte: = 600 mm
Aantal delingseenheden 17,5 mm
2 x 24
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3 kg
Brutogewicht
3,14 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
12 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177937321
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV VX Frame 2x24mod. DIN-rail, B=600mm
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Algemene technische informatie