Frame voor inbouwapparatuur

Artikelnummer: SV 9683783

Frameset voor de opname van inbouwapparatuur (bijv. MCB's).

Artikelnummer:
SV 9683783
Product omschrijving
Frameset voor de opname van inbouwapparatuur (bijv. MCB’s). De bevestiging van de montagerails vindt plaats met twee montagebeugels aan de functieruimte-zijwand. De afdekking wordt met behulp van kartelschroeven aan het frame bevestigd. In combinatie met functieruimteverdelers, deelmontageplaten en zijwandmodulen is een interieurindeling volgens Form 2, 3 of 4 mogelijk.
Materiaal
Frame: plaatstaal, verzinkt, 1,5 mm
Afdekking: plaatstaal, gelakt, 1,5 mm
Levering
Montagerails
2 montagebeugels
1 afdekking met uitsparing
Incl. bevestigingsmateriaal
Voor functieruimtehoogte
300 mm
Geschikt voor
Breedte: = 800 mm
Aantal delingseenheden 17,5 mm
2 x 36
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4 kg
Brutogewicht
4,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
16,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177937338
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV VX Frame 2x36mod. DIN-rail, B=800mm
Documentatie
Handleiding