- Artikelnummer:
- SV 9684004
- Product omschrijving
- Railkoper met geïntegreerde boringen.
- Materiaal
- E-Cu F30
- Normen
- DIN EN 13 601
- Doorsnede
- 50 mm x 10 mm
- Hole diameter
- 11,5 mm
- Afmetingen
- Lengte: 385 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,68 kg
- Brutogewicht
- 1,78 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 1,68
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177951181
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Product omschrijving
- SV VX Cu-Rail v.v. boringen 50x10 L=385mm
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions