Railkoper E-Cu, geboord

Bestelnr.: SV 9684006

Bestelnr.:
SV 9684006
Product omschrijving
Railkoper met geïntegreerde boringen.
Materiaal
E-Cu F30
Lengte
585 mm
Normen
DIN EN 13 601
Doorsnede
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Afmetingen
Lengte: 585 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,58 kg
Brutogewicht
2,68 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
2,58
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177951198
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
SV VX Cu-Rail v.v. boringen 50x10 L=585mm
Toelatingen
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie