- Bestelnr.:
- SV 9684920
- Product omschrijving
- Voor een aanrakingsveilige afdekking (IP 2X) van aftakkingsvelden met NH-zekeringlastscheiderstroken en railsysteem in het achterste kastbereik.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- 4 afdekplaten (aan de zijkant links/rechts)
2 afdekplaten (boven/onder)
Incl. bevestigingsmateriaal
- Usable width for Flat-PLS
- 1.000 mm
- Opmerking
- De aangegeven inbouwbreedte bij gebruik van de bescherming tegen aanraking geldt alleen bij toepassing van de railsteun 9686.060/9686.070
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
Breedte: = 1.200 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 7,28 kg
- Brutogewicht
- 8,28 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 31,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177936836
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Product omschrijving
-
SV VX Afdekstrook tbv NH Lastsch. VX 1200mm