Afdekstrook voor kasten met NH-zekeringlastscheiderstroken

Bestelnr.: SV 9684980

Voor een aanrakingsveilige afdekking van aftakkingsvelden met NH-zekeringslastscheiderstroken.

Bestelnr.:
SV 9684980
Product omschrijving
Voor een aanrakingsveilige afdekking (IP 2X) van aftakkingsvelden met NH-zekeringlastscheiderstroken en railsysteem in het achterste kastbereik.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
4 afdekplaten (aan de zijkant links/rechts)
2 afdekplaten (boven/onder)
Incl. bevestigingsmateriaal
Usable width for Flat-PLS
600 mm
Opmerking
De aangegeven inbouwbreedte bij gebruik van de bescherming tegen aanraking geldt alleen bij toepassing van de railsteun 9686.060/9686.070
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
Breedte: = 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
5,84 kg
Brutogewicht
6,74 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
25,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177936812
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Product omschrijving
SV VX Afdekstrook tbv NH Lastsch. VX 800mm
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Algemene technische informatie