Blindafdekking ter aanrakingsbescherming

Bestelnr.: SV 9684990

Voor het afdekken van niet-gebruikte plaatsen voor NH-zekeringlastscheiderstroken.

Bestelnr.:
SV 9684990
Product omschrijving
Voor het afdekken van niet-gebruikte plaatsen voor NH-zekeringlastscheiderstroken.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
2 afdekkingen
2 afdekhoeken
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 50 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,72 kg
Brutogewicht
1,762 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177936805
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Blindafdekking Vorm 2B voor VX
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Algemene technische informatie