Railkoper E-Cu, geboord, vertind

Artikelnummer: SV 9685004

Artikelnummer:
SV 9685004
Product omschrijving
Railkoper met geïntegreerde boringen.
Materiaal
E-Cu, vertind
Doorsnede
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Afmetingen
Breedte: 50 mm
Hoogte: 10 mm
Lengte: 385 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,7 kg
Brutogewicht
1,713 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
1,71
Douanetariefnummer
74071000
Product omschrijving
SV Railkoper E-Cu vertind, met geïntegreerde boringen, BH: 50x10 mm, L: 385 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)