Railkoper E-Cu, geboord, vertind

Bestelnr.: SV 9685012

Bestelnr.:
SV 9685012
Product omschrijving
Railkoper met geïntegreerde boringen.
Materiaal
E-Cu, vertind
Doorsnede
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Afmetingen
Breedte: 50 mm
Hoogte: 10 mm
Lengte: 1.185 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
5,3 kg
Brutogewicht
5,307 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
5,28
Douanetariefnummer
74071000
Product omschrijving
SV Railkoper E-Cu vertind, met geïntegreerde boringen, BH: 50x10 mm, L: 1185 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)