Voor het van kast naar kast doorverbinden van een hoofdrailsysteem.
- Bestelnr.:
- SV 9685210
- Materiaal
- E-Cu, vertind
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Lengte
- 195 mm
- Rails per geleider
- 1
- Doorsnede
- 35 mm x 10 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,75 kg
- Brutogewicht
- 0,76 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,6
- Douanetariefnummer
- 74071000
- Product omschrijving
- SV Railkoppeling E-Cu vertind, H: 35 mm, L: 195 mm