Railkoppeling, vertind voor railkoperkoppeling

Artikelnummer: SV 9685250

Voor het van kast naar kast doorverbinden van een hoofdrailsysteem.

Artikelnummer:
SV 9685250
Materiaal
E-Cu, vertind
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte
195 mm
Rails per geleider
2
4
Doorsnede
100 mm x 10 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,9 kg
Brutogewicht
1,952 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
1,66
Douanetariefnummer
74071000
Product omschrijving
SV Railkoppeling E-Cu vertind, H: 100 mm, L: 195 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Quick guide
Safety instructions