Voor het van kast naar kast doorverbinden van een hoofdrailsysteem.
- Bestelnr.:
- SV 9685260
- Materiaal
- E-Cu, vertind
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Lengte
- 195 mm
- Rails per geleider
- 1
- Doorsnede
- 55 mm x 10 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,1 kg
- Brutogewicht
- 1,116 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,95
- Douanetariefnummer
- 74071000
- Product omschrijving
- SV Railkoppeling E-Cu vertind, H: 55 mm, L: 195 mm
- Toelatingen
- UL + C-UL (listed)