PE/PEN-railkoper E-Cu, vertind

Artikelnummer: SV 9685524

Met geïntegreerde boringen.

Artikelnummer:
SV 9685524
Materiaal
E-Cu, vertind
Afmetingen
Lengte: 300 mm
Doorsnede
30 mm x 5 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,74 kg
Brutogewicht
0,796 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,4
Douanetariefnummer
74071000
Product omschrijving
SV PE/PEN-railkoper E-Cu vertind, BH: 30x5 mm, L: 300 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)