PE/PEN-railkoper E-Cu, vertind

Artikelnummer: SV 9685526

Met geïntegreerde boringen.

Artikelnummer:
SV 9685526
Materiaal
E-Cu, vertind
Afmetingen
Lengte: 500 mm
Doorsnede
30 mm x 5 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,28 kg
Brutogewicht
1,334 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,67
Douanetariefnummer
74071000
Product omschrijving
SV PE/PEN-railkoper E-Cu vertind, BH: 30x5 mm, L: 500 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)