PE/PEN-railkoper E-Cu, vertind

Bestelnr.: SV 9685528

Met geïntegreerde boringen.

Bestelnr.:
SV 9685528
Materiaal
E-Cu, vertind
Afmetingen
Lengte: 700 mm
Doorsnede
30 mm x 5 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,84 kg
Brutogewicht
1,86 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,93
Douanetariefnummer
74071000
Product omschrijving
SV PE/PEN-railkoper E-Cu vertind, BH: 30x5 mm, L: 700 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)