PE/PEN-railkoper E-Cu, vertind

Artikelnummer: SV 9685530

Met geïntegreerde boringen.

Artikelnummer:
SV 9685530
Materiaal
E-Cu, vertind
Afmetingen
Lengte: 900 mm
Doorsnede
30 mm x 10 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
4,82 kg
Brutogewicht
4,86 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
2,4
Douanetariefnummer
74071000
Product omschrijving
SV PE/PEN-railkoper E-Cu vertind, BH: 30x10 mm, L: 900 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)