PE/PEN-railkoper E-Cu, vertind

Bestelnr.: SV 9685534

Met geïntegreerde boringen.

Bestelnr.:
SV 9685534
Materiaal
E-Cu, vertind
Afmetingen
Lengte: 300 mm
Doorsnede
30 mm x 10 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,52 kg
Brutogewicht
1,57 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,79
Douanetariefnummer
74071000
Product omschrijving
SV PE/PEN-railkoper E-Cu vertind, BH: 30x10 mm, L: 300 mm