Met geïntegreerde boringen.
- Artikelnummer:
- SV 9685536
- Materiaal
- E-Cu, vertind
- Afmetingen
- Lengte: 500 mm
- Doorsnede
- 30 mm x 10 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 2,6 kg
- Brutogewicht
- 2,65 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 1,33
- Douanetariefnummer
- 74071000
- Product omschrijving
- SV PE/PEN-railkoper E-Cu vertind, BH: 30x10 mm, L: 500 mm
- Toelatingen
- UL + C-UL (listed)