Met geïntegreerde boringen.
- Bestelnr.:
- SV 9685542
- Materiaal
- E-Cu, vertind
- Afmetingen
- Lengte: 1.100 mm
- Doorsnede
- 40 mm x 10 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 7,8 kg
- Brutogewicht
- 7,891 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 3,92
- Douanetariefnummer
- 74071000
- Product omschrijving
- SV PE/PEN-railkoper E-Cu vertind, BH: 40x10 mm, L: 1100 mm
- Toelatingen
- UL + C-UL (listed)