PE/PEN-railkoper E-Cu, vertind

Bestelnr.: SV 9685546

Met geïntegreerde boringen.

Bestelnr.:
SV 9685546
Materiaal
E-Cu, vertind
Afmetingen
Lengte: 500 mm
Doorsnede
40 mm x 10 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
3,52 kg
Brutogewicht
3,56 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
1,78
Douanetariefnummer
74071000
Product omschrijving
SV PE/PEN-railkoper E-Cu vertind, BH: 40x10 mm, L: 500 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)