PE/PEN-railkoper E-Cu, vertind

Bestelnr.: SV 9685580

Met geïntegreerde boringen.

Bestelnr.:
SV 9685580
Materiaal
E-Cu, vertind
Afmetingen
Lengte: 900 mm
Doorsnede
80 mm x 10 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
12,84 kg
Brutogewicht
12,92 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
6,43
Douanetariefnummer
74071000
Product omschrijving
SV PE/PEN-railkoper E-Cu vertind, BH: 80x10 mm, L: 900 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)