PE/PEN-railkoper E-Cu, vertind

Artikelnummer: SV 9685582

Met geïntegreerde boringen.

Artikelnummer:
SV 9685582
Materiaal
E-Cu, vertind
Afmetingen
Lengte: 1.100 mm
Doorsnede
80 mm x 10 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
15,7 kg
Brutogewicht
15,76 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
7,85
Douanetariefnummer
74071000
Product omschrijving
SV PE/PEN-railkoper E-Cu vertind, BH: 80x10 mm, L: 1100 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)