PE/PEN-railkoper E-Cu, vertind

Artikelnummer: SV 9685588

Met geïntegreerde boringen.

Artikelnummer:
SV 9685588
Materiaal
E-Cu, vertind
Afmetingen
Lengte: 700 mm
Doorsnede
80 mm x 10 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
10,02 kg
Brutogewicht
10,06 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
5
Douanetariefnummer
74071000
Product omschrijving
SV PE/PEN-railkoper E-Cu vertind, BH: 80x10 mm, L: 700 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)