Railsteun voor railkoperkoppeling (dakbereik)

Bestelnr.: SV 9686030

Voor het van kast naar kast doorverbinden van railsystemen in het dakbereik.

Bestelnr.:
SV 9686030
Product omschrijving
Voor het van kast naar kast doorverbinden van 3- of 4-polige railsystemen uit vlak-koper in het dakbereik.
Materiaal
Duroplastisch kunststof
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
Overeenkomstig RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor railkoper
50 x 10 mm
Hartafstand systeemstroomrails
80 mm
Montage-instructie
Per fase is de inbouw van max. 4 stuks railkoper (deelgeleiders) mogelijk
Om de railsteun aan het kastprofiel te bevestigen is de kooimoer (M8) 4165.500 benodigd
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
3 kg
Douanetariefnummer
85469010
EAN
4028177935655
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Product omschrijving
SV VX Railsteun v.railkoperkopp.(dak) 50x10
Toelatingen
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Info sheet
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie