Railsteun voor railkoperdoorvoer (dakbereik)

Artikelnummer: SV 9686040

Voor de doorvoer van railsystemen in het dakbereik.

Artikelnummer:
SV 9686040
Product omschrijving

Materiaal
Duroplastisch kunststof
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
Overeenkomstig RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor railkoper
50 x 10 mm
Hartafstand systeemstroomrails
80 mm
Montage-instructie
Per fase is de inbouw van max. 4 stuks railkoper (deelgeleiders) mogelijk
Om de railsteun aan het kastprofiel te bevestigen is de kooimoer (M8) 4165.500 benodigd
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
3,6 kg
Brutogewicht
3,76 kg
Douanetariefnummer
85469010
EAN
4028177935662
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Product omschrijving
SV VX Railsteun v.railkoperdoorv.(dak)50x10
Toelatingen
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding
Info sheet
Safety instructions