Voor het van kast naar kast doorverbinden van railsystemen in het achterste bereik.
- Artikelnummer:
- SV 9686060
- Product omschrijving
- Voor het van kast naar kast doorverbinden van railsystemen uit vlak-koper in het achterste bereik.
- Materiaal
- Duroplastisch kunststof
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- Overeenkomstig RAL 9005
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor railkoper
- 50 x 10 mm
- Hartafstand systeemstroomrails
- 185 mm
- Montage-instructie
- Per fase is de inbouw van max. 4 stuks railkoper (deelgeleiders) mogelijk
- Om de railsteun aan het kastprofiel te bevestigen is de kooimoer (M8) 4165.500 benodigd
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 2,7 kg
- Brutogewicht
- 3,04 kg
- Douanetariefnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177935679
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Product omschrijving
- SV VX Railsteun v.railkoperkopp.(a.z.)50x10
- Toelatingen
- UL + C-UL (listed)
- Documentatie
- Handleiding
- Info sheet
- Safety instructions