Railsteun voor railkoperdoorvoer (achterste bereik)

Artikelnummer: SV 9686070

Voor de doorvoer van railsystemen in het achterste bereik van de kast.

Artikelnummer:
SV 9686070
Product omschrijving

Materiaal
Duroplastisch kunststof
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
Overeenkomstig RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor railkoper
50 x 10 mm
Hartafstand systeemstroomrails
185 mm
Montage-instructie
Per fase is de inbouw van max. 4 stuks railkoper (deelgeleiders) mogelijk
Om de railsteun aan het kastprofiel te bevestigen is de kooimoer (M8) 4165.500 benodigd
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
2,8 kg
Brutogewicht
3,06 kg
Douanetariefnummer
85469010
EAN
4028177935686
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Product omschrijving
SV VX Railsteun v.railkoperdoorv.(a.z)50x10
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding
Info sheet
Safety instructions